Considerazioni e linee guida per il cablaggio - Johnson Controls - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - Wireless Device - TMR Series Wireless Router Installation Guide

Guida all’installazione del router wireless serie TMR

Product name
TMR Series Wireless Router Installation Guide
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Revision date
2022-08-11

Seguire le presenti linee guida per il cablaggio di un TMR:

  • Instradare i cavi ad almeno 50 mm di distanza dai lati dell’alloggiamento del TMR.
  • Lasciare i cavi allentati. Tenere i cavi disposti ordinatamente intorno al TMR per garantire una buona ventilazione, la visibilità dei LED e la facilità di manutenzione.
  • Montare e cablare il TMR fino a 30 m di distanza dal controllore MS/TP a cui è collegato.
Importante: Non collegare l'alimentazione al TMR prima di avere completato il cablaggio e controllato tutti i collegamenti. Fili cortocircuitati o collegati in modo errato possono causare danni permanenti al TMR.
Importante: Utilizzare esclusivamente conduttori di rame. Eseguire tutti i collegamenti nel rispetto delle normative locali, nazionali e regionali. Il TMR è un dispositivo a bassa tensione (inferiore a 30 VAC). Non superare i valori nominali elettrici del TMR.
Importante: Impedire le scariche elettrostatiche al TMR. Le scariche elettrostatiche possono danneggiare il TMR e invalidare qualsiasi garanzia.