Computer consigliato |
Intel® Core® 2 Duo E6700 o superiore. Requisito minimo: Intel Core 2 Duo E4300. 20 GB di spazio disponibile sul disco rigido. Requisito minimo: 600 MB |
Memoria consigliata |
Piattaforme computer: 16 GB di RAM Requisito minimo: 4 GB di RAM |
Sistemi operativi e software database supportati |
Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Edition versioni 1903, 1909 e 2004 (64 bit).Per tutti i futuri aggiornamenti di Windows 10 successivi alla versione 2004, le indicazioni sul supporto saranno fornite dopo avere valutato e certificato che il software Metasys possa supportare tali aggiornamenti. Supporta Microsoft SQL Server® 2019 Express (64 bit), SQL Server® 2017 Express con CU17 (64 bit), SQLServer® 2016 Express con SP2 CU10 (64 bit) o SQL Server® 2014 Express con SP3 CU4 (64 bit). Nota: Sistema operativo e software devono essere entrambi a 64 bit.
|
Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Edition con aggiornamento (KB2919355) (64 bit) Supporta Microsoft SQL Server® 2017 Express con CU17 (64 bit), SQLServer® 2016 Express con SP2 CU10 (64 bit) o SQL Server® 2014 Express con SP3 CU4 (64 bit). Nota: Sistema operativo e software devono essere entrambi a 64 bit.
|
|
Supportato piattaforma server completa di sistemi operativi e software di database |
Windows® Server® 2019 (versione 1803 o successiva) (64 bit) Supporta Microsoft SQL Server® 2019 (64 bit), SQLServer® 2017 con CU17 (64 bit), SQLServer® 2016 con SP2 CU10 (64 bit) o SQLServer® 2014 con SP3 CU4 (64 bit). |
Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4512495) (64 bit) Supporta Microsoft SQL Server® 2019 (64 bit), SQLServer® 2017 con CU17 (64 bit), SQLServer® 2016 con SP2 CU10 (64 bit) o SQLServer® 2014 con SP3 CU4 (64 bit). |
|
Web browser richiesto per computer client Metasys |
Microsoft® Edge® versione 44 o successiva, Apple® Safari® 11 o versione successiva e Google® Chrome™ versione 78 o successiva. Si possono utilizzare anche altri browser, come Mozilla® Firefox®, che tuttavia non sono pienamente supportati. Nota: Per visualizzare online il Controller Tool Help (LIT-12011147) è richiesto un software per Web browser. Tuttavia è possibile accedere a questa guida anche in formato PDF dal software.
|
Comunicazione di rete per computer client CCT |
Scheda di interfaccia di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps (consigliata rete a 100 Mbps o superiore) |
Software installati come opzione durante l’installazione di CCT |
Microsoft .NET Framework versione 4.7.2 Software Microsoft SQL Server 2016 Express con SP2 |
Dispositivi di connessione opzionali (da ordinare separatamente) |
Bluetooth Commissioning Converter (MS-BTCVT-1)
Importante: L’unità BTCVT Bluetooth Commissioning Converter non è più disponibile (fuori produzione) e non è più supportato come metodo di collegamento in Metasys Release 11.0.
Laptop con comunicazione wireless Bluetooth® o un computer con convertitore Bluetooth USB Il dongle USB con driver ZigBee® (ZFR-USBHA-0) comprende una connessione wireless tramite CCT per la messa in servizio wireless dei controllori di campo FEC e VMA16 abilitati per la funzionalità wireless. Viene utilizzato anche nello ZCT. Il gateway Mobile Access Portal (MAP) (TL-MAP1810-0Px) release 4.2 o successiva include la funzionalità di routing BACnet, che consente al gateway MAP di connettersi facilmente al controllore di campo e agli strumenti di sistema attraverso una connessione WIFI per eseguire trasferimenti di file e funzioni di messa in servizio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento Mobile Access Portal Gateway Product Bulletin (LIT-12011884). Il Portable BACnet/Internet Protocol to MS/TP Router (TL-BRTRP-0) instrada le informazioni fra le reti BACnet/IP e MS/TP. Per ulteriori informazioni, vedere Portable BACnet® . Software Adobe® Reader® per router da IP a MS/TP (cod. articolo 24-10414-2) Nota: Per la funzione di stampa in CCT è necessario un software di lettura PDF.
|
Hardware opzionale |
Qualsiasi stampante locale o di rete supportata dal sistema operativo Windows qualificato |