Spécification | Description |
---|---|
Ordinateur recommandé |
Intel® Core® 2 Duo E6700 ou supérieur. Au minimum, Intel Core 2 Duo E4300. 20 Go d’espace disque dur disponible. Au minimum, 600 Mo. |
Mémoire recommandée |
Plateformes informatiques : RAM 16 Go. RAM 4 Go. |
Prise en charge des systèmes d’exploitation (SE) et du logiciel de base de données |
Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise versions 2004, 21H1 et 21H2 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 après la version 21H2, nous évaluerons et certifierons si le logiciel Metasys peut prendre en charge ces mises à jour avant de donner des éléments sur la prise en charge. Prend en charge Microsoft SQL Server® 2019 Express avec CU14 (64 bits), SQL Server® 2017 Express avec CU27 (64 bits), ou SQL Server® 2016 Express avec SP2 CU17 (64 bits). Remarque : Les versions du système d'exploitation et du logiciel doivent toutes deux être de 64 bits.
|
Systèmes d'exploitation de plateforme de serveur complet et logiciels de bases de données pris en charge |
Windows® Server® 2019 (version 1809 ou ultérieure) (64 bits) Prend en charge Microsoft SQL Server® 2019 avec CU14 (64 bits), SQL Server® 2017 avec CU27 (64 bits) ou SQL Server® 2016 avec SP2 CU17 (64 bits) |
Windows® Server® 2016 (version 1607 ou ultérieure) (64 bits) Prend en charge Microsoft SQL Server® 2019 avec CU14 (64 bits), SQL Server® 2017 avec CU27 (64 bits), ou SQL Server® 2016 avec SP2 CU17 (64 bits). |
|
Logiciel de navigateur Web requis pour les ordinateurs client Metasys |
Microsoft® Edge® version 91 ou ultérieure, Apple® Safari® version 13.1 ou ultérieure et Google® Chrome™ version 91 ou ultérieure. D’autres navigateurs, tels que Mozilla® Firefox®, peuvent également être utilisés, mais ils ne sont pas totalement pris en charge. Remarque : Un logiciel de navigation Web est nécessaire pour afficher l’aide en ligne Controller Tool Help (LIT-12011147). Toutefois, vous pouvez également afficher la version PDF de cette aide depuis le logiciel.
|
Communication réseau pour l’ordinateur client CCT |
Carte d'interface réseau Ethernet 10/100/1 000 Mb/s (réseau 100 Mb/s ou plus recommandé) |
Logiciels installés en option pendant l’installation du CCT |
Microsoft .NET Framework version 4.7.2 Logiciel Microsoft SQL Server 2017 Express avec SP2 |
Dispositifs de connexion en option (à commander séparément) |
Convertisseur de mise en service Bluetooth (MS-BTCVT-1)
Important : Le BTCVT Bluetooth Commissioning Converter n’est plus une méthode de connexion prise en charge à partir de Metasys Version 11.0.
Ordinateur portable avec communication sans fil Bluetooth® ou ordinateur avec convertisseur USB Bluetooth. Le dongle USB avec le pilote ZigBee® Driver (ZFR-USBHA-0) comprend une connexion sans fil via CCT pour la mise en service sans fil des régulateurs d’équipement compatibles. Elle est également utilisée par l'outil ZCT. La passerelle MAP (Mobile Access Portal) (TL-MAP1810-0Px) à partir de la version 4.2 comprend une fonctionnalité de routage BACnet qui permet à la passerelle MAP de se connecter facilement au régulateur de terrain et aux outils du système via une connexion WIFI pour effectuer des transferts de fichiers, ainsi qu’une fonctionnalité de mise en service. Pour plus d’informations, voir la fiche produit de la passerelle Mobile Access Portal (LIT-12011884). Le routeur portable BACnet/IP-MS/TP (TL-BRTRP-0) achemine les informations entre les réseaux BACnet/IP et MS/TP. Pour plus d’informations, consultez le protocole Portable BACnet® . Routeur IP vers MS/TP (Réf. 24-10414-2) Logiciel Adobe® Reader® Remarque : Un logiciel de lecture des fichiers PDF est nécessaire pour effectuer les impressions dans le CCT.
|
Matériel en option |
Toute imprimante réseau ou locale prise en charge par le système d'exploitation Windows qualifié |
Packages logiciels en option |
Les Johnson Controls SA Bus Device Packages sont une fonction dont la licence est octroyée avec celle de CCT et qui s’active depuis CCT. Les Device Packages sont vendus séparément. |