CCT (Controller Configuration Tool) - Johnson Controls - LIT-1900386 - Software Application - Controller Configuration Tool - 15.0

Page de catalogue du CCT (Controller Configuration Tool)

Brand
Johnson Controls
Product name
Controller Configuration Tool
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900386
Version
15.0
Revision date
2022-11-28
Language
Français (France)
Vous pouvez utiliser CCT (Controller Configuration Tool) pour configurer, simuler, mettre en service et transférer des fichiers d’application vers les appareils suivants :
  • Régulateurs d'équipement de terrain (FAC) pour applications avancées
  • Régulateurs programmables pour applications avancées
  • Modules d'extension d'entrées/sorties (PCX)
  • Régulateurs d'équipement de terrain (FEC)
  • Régulateurs d'application à usage général (CGM et CGE)
  • Régulateurs programmables à usage général (PCG)
  • Modules d'entrée/sortie (IOM)
  • Régulateurs programmables de boîtiers à volume d'air variable (PCV)
  • Moteurs de contrôle des réseaux série SNC
  • Régulateurs à volume d'air variable (VAV)
  • Ensembles modulaires à volume d'air variable (VMA)
  • Régulateurs d’équipements terminaux à volume d’air variable (CVM et CVE)
  • Modules d’extension (XPM)

Le CCT utilise l'un des trois modes suivants, qui assurent les fonctions clé du système :

  • Utilisez le mode Configuration pour sélectionner les options mécaniques et de logique de régulation pour les centrales de traitement de l’air, des unités terminales, les sites centraux et les systèmes mécaniques typiques des boîtiers VAV. Vous pouvez personnaliser la logique standard fournie par le processus de sélection du système pour répondre à vos besoins spécifiques de logique de régulation.
  • Utilisez le mode Simulation pour examiner la logique de l’application comme si vous mettiez le système en service. Vous pouvez modifier les points de consigne, les entrées ou les capteurs au cours d'une séance de simulation afin de valider la logique avant d'affecter la configuration à un régulateur spécifique. Une console de simulation de débogage permet également de définir les points de rupture qui mettent la session de simulation sur pause en fonction des critères que vous avez définis. Pendant l'affichage d'une session de simulation, les transitions de la logique sont mises en surbrillance pendant quelques secondes pour vous aider à identifier les emplacements où des modifications ont lieu.
  • Utilisez le mode Mise en service pour vous connecter à un appareil et consulter les données actuelles de cet appareil. Vous pouvez utiliser ce mode pour surveiller votre appareil et régler les décalages, les changements de valeur (COV), et la polarité – parmi d’autres modifications de paramètres et de détails.

Pour les applications VAV, CCT inclut un test de débit des boîtiers en option pour tester automatiquement tous les boîtiers VAV. Cela garantit une installation mécanique et une configuration correctes des principaux paramètres de réglage du débit.

L’outil ZCT (ZFR Checkout Tool) permet de valider la connexion sans fil et l’intégrité du réseau polygonal sans fil. Voir l’aide de l’outil ZFR Checkout Tool (LIT-12012292) pour plus d’informations.

Les fichiers CAF (Controller Application File) peuvent être transférés et mis en service sur un appareil à l'aide de plusieurs interfaces de connexion : Superviseur Passthru, routeur MAP 4.2+/BACnet®, ZigBee® et Direct Ethernet.
Remarque : Un type de connexion superviseur Passthru nécessite CCT 14.0 ou version ultérieure lorsque la version du serveur ou du moteur Metasys est une version 11.0 ou antérieure. La connexion échoue avec les anciennes versions de CCT. En outre, une connexion d’accès direct NxE nécessite l'adresse IP du moteur de réseau et un compte utilisateur valide.