Informations sur les licences dans les panneaux développés - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 3.0

Aide de Software Manager

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012389
Version
3.0
Revision date
2021-06-09

Vous pouvez cliquer sur l’icône développée du panneau d’un produit pour afficher les détails des licences. Cliquez sur Expand All pour développer tous les panneaux de produit et sur Collapse All pour tous les réduire. Dans le cas d’un produit pour lequel une ou plusieurs licences sont actives ou ont expiré, une coche s’affiche dans le panneau développé en regard de la licence supérieure. La licence avec l’icône de la coche est celle actuellement affichée dans le tableau License Inventory. Reportez-vous à la section Changement de la licence supérieure dans le tableau License Inventory pour plus d’informations.

Tableau 1. Informations sur les licences dans les panneaux développés
Section Description
Features Included (Fonctionnalités incluses)

Affiche la liste de toutes les fonctionnalités qui sont activées pour une licence.

Les informations incluent le nom de la fonctionnalité, sa description et sa version.

Active Licenses (Licences actives)

Affiche toutes les licences actuellement actives.

Les informations incluent le type de licence, la date d’activation, la méthode d’activation, la date d’expiration, la clé du produit, le numéro de commande et les fonctionnalités. Si le produit n’a pas de licences actives, le message suivant s’affiche : No active licenses. Reportez-vous à la section Types de licences pour plus d’informations sur les types de licences.

Expired Licenses (Licences arrivées à expiration)

Affiche toutes les licences qui ont expiré.

Les informations incluent le type de licence, la date d’activation, la méthode d’activation, la date d’expiration, la clé du produit, le numéro de commande et les fonctionnalités. Si le produit n’a pas de licences arrivées à expiration, le message suivant s’affiche : No expired licenses. Reportez-vous à la section Types de licences pour plus d’informations sur les types de licences.

Deactivated Licenses (Licences désactivées)

Affiche toutes les licences désactivées.

Les informations incluent le type de licence, la date d’activation, la date de désactivation, la méthode e désactivation, la clé du produit, le numéro de commande et les fonctionnalités. L’icône d’un fichier s’affiche pour toutes les licences désactivées en utilisant la méthode hors ligne. Cliquez sur cette icône pour régénérer le fichier de libération de licence pour cette désactivation. Reportez-vous à la section Régénération d’un fichier de libération de licence. Si le produit n’a pas de licences désactivées, le message suivant s’affiche : No deactivated licenses. Reportez-vous à la section Types de licences pour plus d’informations sur les types de licences.