Spécifications techniques - Johnson Controls - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guide d’installation de routeur sans fil série TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document revision
C
Revision date
2023-07-06
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020
Tableau 1. Routeur TMR utilisé comme coordinateur, contrôleur ou répéteur
Spécification Description
Numéro de code de produit : JC-TMR2400-0, routeur sans fil TMR, 100 mW (20 dBm), Amérique du Nord
JC-TMR2400-0E, routeur sans fil TMR, 10 mW (10 dBm), Europe et Japon
JC-TMR2400-0C, routeur sans fil TMR, 10 mW (10 dBm), Chine
JC-TMR2400-0T, routeur sans fil TMR, 100 mW (20 dBm), Taïwan
Entrée de source d’alimentation

Consommation d’électricité maximum 1,5 VA par :

15 VCC avec câble connecté à un contrôleur de terrain compatible

Ou 24 VCA (nominal, 20 VCA minimum/30 VCA maximum), 50/60 Hz, bloc d’alimentation classe 2.

Adressage Interrupteurs rotatifs, réglables sur le terrain
Bande sans fil Modulation à spectre étalé à séquence directe, bande ISM 2,4 GHz
Puissance de transmission

Version TMR: JC-TMR2400-0, Amérique du Nord

100 mW (20 dBm) maximum (sélectionnable)

Version TMR: JC-TMR2400-0E, Europe et Japon

10 mW (10 dBm) maximum (sélectionnable)

Version TMR: JC-TMR2400-0C, Chine

10 mW (10 dBm) maximum (sélectionnable)

Version TMR: JC-TMR2400-0T, Taïwan

100 mW (20 dBm) maximum (sélectionnable)

Portée de transmission
Remarque : Le site et les conditions d’installation ont un impact sur la portée fiable réelle.

Version TMR: JC-TMR2400-0, Amérique du Nord

75 m (250 pi) caractéristique à 100 mW (10 dBm)

304,8 m (1000 pi) visibilité directe maximum à 100 mW (20 dBm)

Version TMR: JC-TMR2400-0E, Europe et Japon

15 m (50 pi) caractéristique à 10 mW (10 dBm)

75 m (250 pi) visibilité directe max. à 10 mW (10 dBm)

Version TMR: JC-TMR2400-0C, Chine

15 m (50 pi) caractéristique à 10 mW

75 m (250 pi) visibilité directe max. à 10 mW (10 dBm)

Version TMR: JC-TMR2400-0T, Taïwan

75 m (250 pi) caractéristique à 100 mW (20 dBm)

304,8 m (1000 pi) visibilité directe maximum à 100 mW (20 dBm)

Conditions ambiantes En fonctionnement : -40 °C à 75 °C (-40 °F à 167 °F), HR de 5 % à 95 %, sans condensation

Entreposage : -40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F), HR de 5 % à 95 %, sans condensation

Matériaux Boîtier en plastique blanc avec conception ignifuge conformément au normes UL2043, UL94-5VA Cote d’inflammabilité
Extrémités Connecteur RJ-12 ou borne à 4 broches
Dimensions (H x L x P) 127 po x 85,7 po x 31,75 po (5 mm x 3-3/8 mm x 3/4 mm)
Montage

Conduit : Connecteur Electrical Mechanical Tubing (EMT) de dimension 1/2 po

Vis assemblée : Boîte murale ou boîtier électrique

Monté sur surface plate : Fermeture autoagrippante

Poids d’expédition 0,387 kg (0,852 lb)
Objectif de la commande Commande du fonctionnement
Fabrication de la commande et nature électronique de celle-ci

Montée de façon indépendante

Action de TYPE 1ou TYPE 2

TYPE 1

Situation de pollution externe

Pollution degré 2

Tension de choc nominale 330 V
Alimentation électrique externe 15 VCC (non requise si le module est fourni/expédié avec un bloc d’alimentation)

Destinée à une connexion à des contrôleurs de terrain Johnson Controls qui prennent en charge l’implémentation de bus SA Johnson Controls standard

Modèle de produit ZFR18
Conformité États-Unis :

UL 60730-1, norme UL pour les commandes électriques automatiques pour la maison et un usage similaire, Partie 1 : Exigences générales; Équipement de gestion de l’énergie.

Classification ignifuge conformément à la norme d’inflammabilité UL2043 UL94-5VA

Conforme FCC CFR47, Partie 15, Sous-partie B, Classe A

La transmission est conforme avec la FCC Partie 15.247 Regulations for Low Power Unlicensed Transmitters (règlements pour les émetteurs sans licences à faible puissance)

Identification d’émetteur TMR : FCC : OEJ-ZFRRADIO

Canada :

CAN/CSA-E60730-1:15, norme canadienne pour les commandes électriques automatiques pour la maison et un usage similaire, Partie 1 : Exigences générales; Équipement de gestion de l’énergie.

Industrie Canada (IC) conforme à la norme canadienne ICES-003, limites de classe B

Industrie Canada (IC) RSS-210

Identification d’émetteur TMR : 279A-ZFRRADIO

Europe : Marque CE – Johnson Controls, Inc. Déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive EMC.

Australie et Nouvelle-Zélande : Marque RCM, Australie/N.-Z.

Mexique : La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Le fonctionnement de cet équipement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) il est possible que cet équipement ou appareil ne provoque aucune interférence nuisible; et (2) cet équipement ou cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Brésil : Conformément à l’orientation sur les applications « INSTRUMENTODE GESTÃO DOC.IG/06 - v.02 DATA : 15/10/2006 »

Para atender os limites de radiofrequencia estabelecidos, a distância entre a antena ou antenas e o usuário não deve ser inferior a 20cm. Pour se conformer aux limites d’exposition de RF établies, la distance entre la ou les antennes et l’utilisateur doit être inférieure à 20 cm.

Pour toute question, veuillez consulter : http://www.anatel.gov.br

Les spécifications de performance sont nominales et conformes à la norme acceptable de l’industrie. Pour une application à des conditions se trouvant au-delà de ces spécifications, consultez le bureau Johnson Controls régional. Johnson Controls ne peut être tenu responsable des dommages découlant d’une application inadéquate ou d’une mauvaise utilisation de ses produits.

Tableau 2. Commission nationale des communications de Taïwan

Pour l’équipement à radiofréquence de faible puissance qui a obtenu le certificat de vérification, sans approbation, l’entreprise, l’agence ou l’utilisateur n’est pas autorisé à changer la fréquence, à augmenter la puissance ou à modifier les caractéristiques et les fonctions du design d’origine. L’utilisateur d’un équipement à radiofréquence à faible puissance ne doit pas avoir d’incidence sur la sécurité d’un vol et interférer avec des communications légales.

Lorsque des interférences sont découvertes, elles doivent être interrompues immédiatement, et le produit ne peut être utilisé que lorsqu’il n’y a aucune interférence. La communication légale susvisée se rapporte à la communication radio opérée en conformité aux dispositions de la loi sur la gestion des télécommunications. L’équipement à radiofréquence à faible puissance doit accepter les interférences d’un équipement électrique émettant des ondes radio ou communications légales.