Le TMR est conforme à la norme de restriction relative aux substances dangereuses pour l'utilisation des substances suivantes :
| n° | Substance restreinte | Limite de seuil maximale |
|---|---|---|
| 1 | Plomb (Pb) | (0,1 %) |
| 2 | Mercure (Hg) | (0,1 %) |
| 3 | Cadmium (Cd) | (0,1 %) |
| 4 | Chrome hexavalent (Vi) | (0,1 %) |
| 5 | Biphényles polybromés (PBB) | (0,1 %) |
| 6 | Éthers biphényles polybromés (PBDE) | (0,1 %) |
| 7 | Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) | (0,1 %) |
| 8 | Phtalate de benzyle de butyle (BBP) | (0,1 %) |
| 9 | Phtalate de dibutyle (DBP) | (0,1 %) |
| 10 | Phtalate de disobutyle (DIBP) | (0,1 %) |