Respect des normes de l’Amérique du Nord en matière d’émissions - Johnson Controls - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - Wireless Device - TMR Series Wireless Router Installation Guide

Guide d’installation de routeur sans fil série TMR

Product
Document revision
C
Revision date
2023-07-06
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020

États-Unis

Énoncé de conformité (Partie 15.19)

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

  1. Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nocives;

  2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Avertissement (Partie 15.21)

Tout changement ou modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut annuler l’autorisation de l’utilisateur à utiliser cet appareil.

Exposition aux radiofréquences

Pour se conformer aux exigences d’exposition aux radiofréquences de la FCC pour les appareils à transmission mobiles, cet émetteur doit être utilisé uniquement aux emplacements où il y a au moins 20 cm de séparation entre l’antenne et toutes les personnes.

Canada

Énoncé(s) d’Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux normes d’exemption de licence RSS d’Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

  1. Cet appareil ne doit pas causer d’interférences;

  2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l’appareil.

Exposition aux radiofréquences (RF) d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) : Cet équipement est conforme aux limites d’exposition au rayonnement de la FCC et de l’ISDE Canada établies pour un environnement contrôlé. L’utilisateur doit éviter une exposition prolongée à moins de 20 cm de l’antenne, laquelle peut dépasser les limites d’exposition aux radiofréquences de la FCC ou RSS-102.

Exposition aux fréquences radio (RF) de la ISDE : Cet équipement se conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC et de ISDE Canada, établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur doit éviter une exposition prolongée à moins de 20 cm de l'antenne, qui peut dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio FCC ou RSS-102.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

  1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

  2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.