Définition fonctionnelle des DEL de routeur - Johnson Controls - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guide d’installation de routeur sans fil série TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Revision date
2023-07-06
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020
Tableau 1. Définition fonctionnelle des DEL de routeur
État du TMR Couleur Description
Réseau désactivé

Clignotement bleu/vert

Redémarrage ou recherche du PAN à joindre
Réseau activé - État normal

Vert1,2

Jaune1,2

Mode Routeur- Vert

Mode Coordinateur- Jaune

PAN fermé et ne peut être rejoint

Réseau activé - État de mise en service

Rouge1

PAN ouvert et peut être rejoint

Réseau activé - État d’avertissement Violet1,2 Avertissement :
  • Coordinateur perdu
  • Aucune connexion MS/TP
  • Connexion MS/TP perdue
  • Adresse MS/TP dupliquée
  • Coordinateur dupliqué
Violet foncé Avertissement :
  • Débit en bauds automatique MS/TP
Divers

Turquoise1

Mise à jour du micrologiciel en cours

Clignotement blanc à 1 Hz et arrêt après 30 secondes Réponse à une demande de commande Ping provenant l’IU locale de la passerelle d’équipement connecté (CEG)
Remarque : 1 La vitesse de clignotement est une indication de la qualité du signal. 1 - Faible, 2 - Moyenne, 3 - Bonne.
Remarque : 2 Le clignotement s’arrête 5 minutes après la réinitialisation.