NBTC (Thaïlande) - Johnson Controls - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guide d’installation de routeur sans fil série TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document revision
C
Revision date
2023-07-06
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020
Tableau 1. NBTC (Thaïlande))

Cet équipement de télécommunication est conforme aux normes ou exigences techniques de la NBTC.

Cet équipement de radiocommunication est exempté de posséder une licence, une licence d'utilisateur ou une licence de station de radiocommunication conformément à l'avis de la NBTC concernant l'équipement de radiocommunication et la station de radiocommunication a été exemptée de licence en vertu de la loi sur les communications radio B.E.2498