Versions de TMR - Johnson Controls - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guide d’installation de routeur sans fil série TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document revision
C
Revision date
2023-07-06
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020
Le TMR est offert dans deux types d’alimentation de base principaux pour prendre en charge les limitations d’alimentation de transmission et de certification régionales. Le tableau suivant décrit les différentes portées de transmission et d’alimentation des différentes versions TMR :
Tableau 1. Routeurs sans fil TMR
Numéro de code de produit Région Type d’alimentation TxPower Portée de transmission
JC-TMR2400-0 Amérique du Nord Puissance élevée 100mW (20dBm) 75 m (250 pi)
JC-TMR2400-0E Europe et Japon Batterie faible 10mW (10dBm) 15 m (50 pi)
JC-TMR2400-0C Chine Batterie faible 10mW (10dBm) 15 m (50 pi)
JC-TMR2400-0T Taïwan Puissance élevée 100mW (20dBm) 75 m (250 pi)
Pour plus de renseignements sur les portées de transmission, consultez Considérations relatives à la transmission des signaux sans fil.