Introduction - Johnson Controls - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guide d’installation de routeur sans fil série TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document revision
C
Revision date
2023-07-06
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020

Le routeur sans fil TMR (TMR) est un composant du système d’équipement connecté qui fournit une connectivité sans fil aux contrôleurs BACnet® MS/TP, comme les refroidisseurs York®, les RTU et des contrôleurs tiers, sur un réseau maillé sans fil. Le TMR peut être utilisé comme un coordinateur de réseau sans fil, un routeur contrôleur MS/TP ou un répéteur autonome.

Remarque : Seuls les contrôleurs BACnet MS/TP fonctionnant en mode superviseur sont pris en charge.