Matériaux et outils spéciaux nécessaires - Johnson Controls - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guide d’installation de routeur sans fil série TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document revision
C
Revision date
2023-07-06
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020

Une clé hexagonale de 1,5 mm (1/16 po) ou un outil de réglage à tête hexagonale Johnson Controls T-4000-119 est requis pour serrer ou desserrer la vis de sécurité sur le TMR.

Figure 1. Vue du routeur TMR avec les dimensions

Figure 2. Vue de l’assemblage du conduit de routeur TMR