À l’intérieur, les portées de transmission avec visibilité directe entre les produits peuvent varier grandement des données dans le Tableau 1. La portée ou la distance de transmission efficace pour des applications intérieures varie également en raison de l’absorption et de la réflexion du signal sans fil dues aux obstructions métalliques, aux murs, aux planchers et à l’ameublement que l’on trouve généralement à l’intérieur des bâtiments.
Pour de plus amples renseignements, consultez les meilleures pratiques pour le routeur sans fil série TMR Series Wireless Best Practices (LIT-12013954).
| Type de portée | Distance de transmission | |
|---|---|---|
| TMR à TMR versions 100 mW | TMR à TMR versions 10 mW | |
| Recommandé | 75 m (250 pi) | 15 m (50 pi) |
| Visibilité directe maximum | 300 m (1000 pi) | 75 m (250 pi) |
| Maximum, par l’entremise de multiples bons | 600 m (2000 pi) | 150 m (500 pi) |