Considérations relatives à la transmission des signaux sans fil - Johnson Controls - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guide d’installation de routeur sans fil série TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Revision date
2023-07-06
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020

À l’intérieur, les portées de transmission avec visibilité directe entre les produits peuvent varier grandement des données dans le Tableau 1. La portée ou la distance de transmission efficace pour des applications intérieures varie également en raison de l’absorption et de la réflexion du signal sans fil dues aux obstructions métalliques, aux murs, aux planchers et à l’ameublement que l’on trouve généralement à l’intérieur des bâtiments.

Pour de plus amples renseignements, consultez les meilleures pratiques pour le routeur sans fil série TMR Series Wireless Best Practices (LIT-12013954).

Tableau 1. Portée de transmission à l’intérieur
Type de portée Distance de transmission
TMR à TMR versions 100 mW TMR à TMR versions 10 mW
Recommandé 75 m (250 pi) 15 m (50 pi)
Visibilité directe maximum 300 m (1000 pi) 75 m (250 pi)
Maximum, par l’entremise de multiples bons 600 m (2000 pi) 150 m (500 pi)