Utilisation d’un routeur connecté à un contrôleur MS/TP - Johnson Controls - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guide d’installation de routeur sans fil série TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Revision date
2023-07-06
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020
  1. Pour le montage mural ou dans un conduit, consultez Considérations relatives à l’emplacement pour plus de renseignements.
  2. Connectez le TMR à un SC-EQ compatible ou à un contrôleur de terrain compatible en utilisant le connecteur RJ-12 FC Bus; consultez la Figure 1. Cette connexion fournit l’alimentation et la communication au TMR.
  3. Si vous connectez un contrôleur tiers, connectez les bornes à vis + et – sur le TMR aux connexions MS/TP RS485 + et – sur le contrôleur tiers, et connectez les bornes à vis 9-24 VCA/VCC et GND sur le TMR à une source d’alimentation compatible; consultez la Figure 3.
Figure 1. TMR câblé à un SC-EQUIP par un connecteur RJ-12

Figure 2. Brochage RJ-12 sur le contrôleur
Remarque : Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin technique de bus de communication MS/TP (MS/TP Communications Bus Technical Bulletin) (LIT-12011034).
Figure 3. TMR câblé à un contrôleur MS/TP tiers par l’entremise d’une borne à vis