Utilisation d’un coordinateur connecté à une passerelle d’équipement connecté (CEG) - Johnson Controls - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guide d’installation de routeur sans fil série TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Revision date
2023-07-06
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020
  1. Pour le montage mural ou dans un conduit, consultez Considérations relatives à l’emplacement pour plus de renseignements.
  2. Connectez le TMR à la CEG à l’aide du connecteur RJ-12; consultez la Figure 1.
  3. Sinon, branchez la connexion de broche 4 de TMR au connecteur de bus FC de la CEG.
Remarque : La CEG fournit l’alimentation au TMR sur la broche 4 du connecteur de bus FC. Si la CEG est câblée au d’autres dispositifs MS/TP, ne connectez pas le fis de garde de câble au connecteur de bus FC. Laissez le blindage déconnecté ou utilisez un capuchon de connexion pour regrouper les fils de garde ensemble et contourner la CEG.
Remarque : Posez l’interrupteur d’extrémité de ligne (EOL) de bus FC au besoin.
Figure 1. TMR câblé à une passerelle CEG