Directives et considérations relatives au câblage - Johnson Controls - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - Wireless Device - TMR Series Wireless Router Installation Guide

Guide d’installation de routeur sans fil série TMR

Product
Document revision
C
Revision date
2023-07-06
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020

Suivez ces directives lors du câblage d’un TMR :

  • Acheminez le câbles à au moins 50 mm (2 po) à l’écart des côtés du boîtier de TMR.
  • Laissez un jeu dans les câbles. Acheminez les câbles de façon ordonnée autour du TMR pour favoriser une bonne ventilation, pour bien voir les DEL et pour faciliter l’entretien.
  • Assemblez et câbles le TMR jusqu’à 30 m (100 pi) du contrôleur MS/TP raccordé.
Important : Ne connectez pas l’alimentation au TMR avant de terminer le câblage et de vérifier tous les raccordements de câblage. Des courts-circuits ou des câbles connectés de façon inadéquate peuvent entraîner des dommages au TMR.
Important : N’utilisez que des conducteurs en cuivre. Assurez-vous que tous le câblage est effectué selon les réglementations locales, nationales et régionales. Le TMR est un dispositif à basse tension(moins de 30 VCA) Ne dépassez pas les caractéristiques électriques u TMR.
Important : Évitez toute décharge d’électricité statique au TMR. L'électricité statique peut endommager le TMR et annuler toute garantie.