Applications - Johnson Controls - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guide d’installation de routeur sans fil série TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Revision date
2023-07-06
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020
Important : Si une défaillance ou un mauvais fonctionnement d’un TMR ou une perte de communication due à une interférence sans fil peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels à l'équipement contrôlé ou à d'autres biens; des précautions supplémentaires doivent être prises dans le système de contrôle. Intégrez et entretenez d'autres dispositifs, comme des systèmes de surveillance ou d'alarme ou des contrôles de sécurité ou de limite, destinés à prévenir ou à protéger contre toute défaillance ou défectuosité d’un TMR.
Important : Le système sans fil série TMR n’est pas conçu pour ou destiné à dans des applications vitales ou de de sécurité des personnes.