Especificaciones técnicas de la CCT - Johnson Controls - LIT-1900386 - Software Application - Controller Configuration Tool - 14.0

Página de catálogo de la herramienta de configuración de controladores (CCT)

Product
Controls > Control Tools > Controller Configuration Tool
Document number
LIT-1900386
Version
14.0
Revision date
2021-03-16
Tabla 1. Requisitos del sistema CCT

Equipo recomendado

Intel® Core® 2 Duo E6700 o superior. Mínimo: Intel Core 2 Duo E4300.

20 GB de espacio libre en el disco duro. Mínimo 600 MB.

Memoria recomendada

Plataformas informáticas: 16 GB de RAM. Mínimo 4 GB de RAM.

Sistemas operativos (SO) y software de base de datos compatibles

Windows® 10 Pro y Windows 10 ediciones Enterprise versiones 1903, 1909 y 2004 (64 bits).Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 2004, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre el soporte.

Es compatible con Microsoft SQL Server® 2019 Express (64 bits), SQL Server® 2017 Express con CU17 (64 bits), SQL Server® 2016 Express con SP2 CU10 (64 bits) o SQL Server® 2014 Express con SP3 CU4 (64 bits).

Nota: Tanto el sistema operativo como el software deben ser de 64 bits.

Windows® 8.1, ediciones Pro y Enterprise con Update (KB2919355) (64 bits)

Es compatible con Microsoft SQL Server® 2017 Express con CU17 (64 bits), SQL Server® 2016 Express con SP2 CU10 (64 bits) o SQL Server® 2014 Express con SP3 CU4 (64 bits).

Nota: Tanto el sistema operativo como el software deben ser de 64 bits.

Sistemas operativos y software de base de datos de plataforma de servidor completo compatibles

Windows® Server® 2019 (versión 1803 o posteriores) (64 bits)

Es compatible con Microsoft SQL Server® 2019 (64 bits), SQL Server® 2017 con CU17 (64 bits), SQL Server® 2016 con SP2 CU10 (64 bits) o SQL Server® 2014 con SP3 CU4 (64 bits).

Windows® Server® 2016 con Update (KB4512495) (64 bits)

Es compatible con Microsoft SQL Server® 2019 (64 bits), SQL Server® 2017 con CU17 (64 bits), SQL Server® 2016 con SP2 CU10 (64 bits) o SQL Server® 2014 con SP3 CU4 (64 bits).

Software de navegador web necesario para equipos cliente de Metasys

Microsoft® Edge® versión 44 o posterior, Apple® Safari® 11 o posterior y Google® Chrome™ versión 78 o posterior. También se pueden utilizar otros navegadores, como Mozilla® Firefox®, pero no son totalmente compatibles.

Nota: Se requiere un software de navegador web si desea ver la ayuda Controller Tool Help (LIT-12011147) en línea. Sin embargo, también puede acceder a este sistema de ayuda en formato PDF desde el software.

Comunicación de red para el equipo cliente CCT

Tarjeta de interfaz de red Ethernet 10/100/1000 Mbps (se recomienda una red de 100 Mbps o más)

Software instalado opcionalmente durante la instalación de CCT

Microsoft .NET Framework versión 4.7.2

Microsoft SQL Server 2016 Express con SP2

Dispositivos de conexión opcionales (pedido separado)

Conversor de puesta en marcha de Bluetooth (MS-BTCVT-1)
Importante: El conversor de puesta en marcha de Bluetooth BTCVT ya no está disponible (porque no está en producción), y ya no es un método de conexión compatible con la versión 11.0 de Metasys.

Equipo portátil con comunicaciones inalámbricas Bluetooth® o equipo con un conversor Bluetooth USB

El Dongle USB con controlador ZigBee® (ZFR-USBHA-0) incluye una conexión inalámbrica a través de CCT para la puesta en marcha inalámbrica de los controladores de campo FEC y VMA16 con capacidad inalámbrica. También se utiliza en el ZCT.

La puerta de enlace del portal de acceso móvil (MAP) (TL-MAP1810-0Px) en la versión 4.2 y superiores incluye la funcionalidad de enrutamiento BACnet para permitir que la puerta de enlace MAP se conecte fácilmente con el controlador de campo y las herramientas del sistema a través de una conexión WIFI para realizar transferencias de archivos y la función de puesta en marcha. Para obtener más información, consulte el boletín Mobile Access Portal Gateway Product Bulletin (LIT-12011884).

El protocolo portátil BACnet/Internet para routers MS/TP (TL-BRTRP-0) enruta la información entre las redes BACnet/IP y MS/TP. Para obtener más información, consulte Portable BACnet®

IP to MS/TP Router (Ref. 24-10414-2) Software Adobe® Reader®

Nota: Se requiere un software lector de PDF para la función de impresión en CCT.

Hardware opcional

Cualquier impresora de red o local compatible con el sistema operativo cualificado de Windows