CCT - Johnson Controls - LIT-1900386 - Software Application - Controller Configuration Tool - 14.0

Página de catálogo de la herramienta de configuración de controladores (CCT)

Product
Controls > Control Tools > Controller Configuration Tool
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900386
Version
14.0
Revision date
2021-03-16
Puede utilizar la herramienta de configuración de controladores (CCT) para configurar, simular, poner en marcha y transferir archivos de aplicación a los siguientes elementos:
  • Controladores de equipos de campo para aplicaciones avanzadas (FAC)
  • Controladores programables de aplicación avanzada (PCA)
  • Módulos de entrada/salida de expansión (PCX)
  • Controladores de equipos de campo (FEC)
  • Controladores de aplicación general (CGM)
  • Controladores programables de aplicación general (PCG)
  • Módulos de entrada/salida (IOM)
  • Controladores programables de cajas de volumen de aire variable (PCV)
  • Controladores de la serie SNC
  • Controladores de volumen de aire variable (VAV)
  • Controladores modulares de volumen de aire variable (VMA)
  • Controladores de equipos terminales de volumen de aire variable (CVM)
  • Módulos de expansión (XPM)

CCT opera en tres modos que proporcionan una funcionalidad clave para su sistema:

  • Utilice el modo Configuración para seleccionar las opciones mecánicas y de lógica de control para los sistemas mecánicos típicos de tratamiento de aire, unidad terminal, planta central y caja de VAV. Puede personalizar la lógica estándar proporcionada por el proceso de selección del sistema para cumplir sus requisitos de lógica de control especializados.
  • Utilice el modo de Simulación para revisar la lógica de la aplicación como si estuviera poniendo en marcha el sistema. Puede realizar ajustes en los puntos de ajuste, las entradas o los sensores durante una sesión de simulación para validar la lógica antes de asignar la configuración a un controlador específico. También hay disponible una consola de depuración de la simulación para configurar puntos de interrupción que pausen la sesión de simulación en función de los criterios que usted configure. Mientras se visualiza una sesión de simulación, las transiciones que tienen lugar en la lógica se resaltan durante unos segundos para ayudarle a identificar rápidamente dónde se producen los cambios.
  • Utilice el modo de Puesta en marcha para conectarse a un dispositivo y ver los datos reales de ese dispositivo. Puede utilizar este modo para supervisar su dispositivo y ajustar las compensaciones, los COV y la polaridad, además de otros cambios de parámetros y detalles.

Para aplicaciones de VAV, la CCT incluye una prueba de flujo de caja opcional para ejercer automáticamente todas las cajas de VAV para asegurar una instalación mecánica correcta y la configuración correcta de los parámetros de configuración de flujo clave.

La herramienta de comprobación ZFR (ZCT) está disponible para validar la conectividad inalámbrica y el estado de su red de malla inalámbrica. Consulte la ayuda ZFR Checkout Tool Help (LIT-12012292) para obtener más datos.

Los archivos de aplicación del controlador (CAF) pueden transferirse a un dispositivo y ponerse en marcha a través de una amplia variedad de interfaces de conexión, incluyendo: NxE Passthru, MAP 4.2+ / router BACnet®, ZigBee® y Direct Ethernet.