Características y ventajas - Johnson Controls - LIT-1901208 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0
JC-RTR11002-0 Página del catálogo del Router BACnet
- Product
- Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
- Document type
- Catalog Page
- Document number
- LIT-1901208
- Version
- 13.0
- Revision date
- 2024-05-28
- Product status
- Active
- Los datos de las rutas entre BACnet MS/TP y BACnet/IP.
- Admite BACnet/IP y BACnet MS/TP.
- Admite 100 dispositivos para aumentar la capacidad, se limita a 32 dispositivos para el Bus de campo remoto.
- Cumple con BACnet: Building Automation Control Network, ANSI/ASHRAE 135.
- Indicadores LED para indicar el estado operativo.
- Disponible en tres configuraciones: solo enrutador, router en una central o panel personalizado.