Número de código de producto | Descripción |
---|---|
JC-RTR11002-0 | Router BACnet: admite el ramal de controlador de campo (FC) BACnet MS/TP. Requiere un suministro eléctrico de 24 V CA. Incluye un puerto Ethernet. Admite un máximo de 100 dispositivos en el ramal MS/TP, se limita a 32 dispositivos para el Bus de campo remoto. |
P2ABN-JB001NA3 | Conjunto de Panel de Control, carcasa de 20 x 16 pulg. x 6,5 pulg., JC-RTR11002-0 Router BACnet, fuente de alimentación de 120/24 V CA con conmutador de Red de 5 puertos. |