Especificación | Descripción |
---|---|
Requisitos de alimentación |
24 V CA nominales dedicados, fuente de alimentación Clase 2 (Norteamérica), fuente de alimentación SELV (Europa), a 50/60 Hz (voltaje de 20 V CA mínimo a 30 V CA máximo) Alternativa: entrada de fuente de alimentación de 24 V CC nominal dedicada, Clase II; Norteamérica: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24 |
Consumo de energía | 38 VA máx. |
Sistema operativo | Wind River® Linux LTS 19 (LTS: soporte a largo plazo) |
Procesador | Procesador NXP i.MX6 DualLite, procesador Cortex-A9 de doble núcleo a 1,0 GHz con 512 KB de caché L2 |
Memoria |
Memoria flash no volátil de 16 GB para sistema operativo, datos de configuración, y almacenamiento y copia de seguridad de datos de operaciones SDRAM de 2 GB para memoria dinámica de datos de operaciones |
Integraciones compatibles | BACnet/IP, BACnet MS/TP |
Interfaces de red y en serie |
Un puerto Ethernet: 100 /10 Mbps, conector RJ45 de 8 pines Un puerto FC: puerto RJ12 de 6 clavijas, se conecta a un cable de bus de campo RJ12 de 1,5 m Un puerto RS-485 aislado galvanizado, con un bloque de terminales de 4 pines extraíble Tres puertos USB: un puerto Micro-B y dos puertos USB A. Todos los puertos USB están inactivos. |
Velocidades de transmisión |
Comunicación Ethernet: 100 Mbps o 10 Mbps El dispositivo puede residir e interactuar en una Red de 1 Gbps, pero no se conecta por sí mismo a 1 Gbps. Con aislamiento galvanizado, comunicación serie (bus FC): 76.800 bps, 38.400 bps, 19.200 bps, 9600 bps o 1200 bps (seleccionable) |
Condiciones de temperatura ambiente |
Funcionamiento: De 0 a 50°C (de 32 a 122°F) Sin funcionamiento: -40 a 70°C (-40°F a 158°F) |
Condiciones de humedad ambiental |
Almacenamiento: Entre el 5 y el 95% de HR, punto de condensación máximo 30°C (86°F) Funcionamiento: 10% a 90% HR, punto de condensación máximo 30°C (86°F) |
Carcasa |
Mezcla de policarbonato negro y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) Clase de protección IP: IP20 Clasificación de inflamabilidad UL: UL 94-5 VB |
Montaje | Sobre superficie plana con tornillos en tres abrazaderas de montaje o en un solo carril DIN de 35 mm |
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 190 mm x 125 mm x 44.5 mm (7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in.) |
Peso | 0,387 kg (0,852 lb) |
Cumplimiento legal
Nota: Este cumplimiento se aplica al JC-RTR11002-0 Solo enrutador BACnet. Para el conjunto del Panel de Control, debe respetar las regulaciones locales y los requisitos de cumplimiento de su aplicación.
|
Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, certificado FCC conforme A CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A, conformidad con FIPS 140-2 Nivel 1 utilizando componentes validados FIPS. |
Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización; conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003 | |
|
Europa: Marca CE – Johnson Controls, Inc. declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM). |
|
Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ |
BACnet Testing Laboratories (BTL) Listado pendiente | |
FIPS 140- 2 Nivel 1: cumple Usar componentes validados FIPS | |
|
Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos. |
Especificación | Descripción |
---|---|
Número de pieza | P2ABN-JB001NA3 |
Categoría de protección de la carcasa | NEMA 1 |
Acabado de la carcasa | Recubrimiento de polvo de poliéster gris ANSI 61 |
Condiciones ambientales de funcionamiento |
De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) 10% a 90% HR Condiciones de punto de rocío máximo de 30°C (86°F) |
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) |
20 in. x 16 in. x 6.50 in. (406 mm x 508 mm x 165 mm)
|
Peso del panel | 45 lbs (3/8 kg ) |
Condiciones ambientales de almacenamiento |
HR del 5% al 95% HR Condiciones de punto de rocío máximo de 30°C (86°F) |
Cumplimiento de la Agencia | Panel de Control: UL 508A nominal (cULus listada); alojamiento UL 50, cUL-CAN/CSA C22.2 N.º 14-05, prehomologación de certificación sísmica especial HCA: OSP- 0140-10 Código de edificio de California (CBC) - 2013, Código de edificio internacional (IBC) -Características de rendimiento sísmicas de 2012: SDS(g) = 2,26, z/h = 1,0, Ip = 1,5 |