Ejemplo de configuración de Red - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de puesta en marcha de Modbus Gateway

Product
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active
Esta figura muestra una configuración de Red de ejemplo con la puerta de enlace Modbus.
Figura 1. Configuración de la Red de Modbus Gateway
Leyenda Descripción
1 Interfaz de usuario del sistema
2 Protocolo de comunicación BACnet/IP
3 Protocolo de comunicación Modbus
4 Medidores, termostatos y dispositivos Modbus
5 JC-GTW11002-0 Gateway Modbus
6 Integración de BACnet
7 Dispositivo de supervisión integrado con la puerta de enlace Modbus