Visión general de la puerta de enlace Modbus - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de puesta en marcha de Modbus Gateway

Product
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

La pasarela Modbus es un dispositivo de interfaz de comunicación que proporciona integración de equipos Modbus de terceros en el sistema de automatización de edificios (BAS) para supervisar y controlar una amplia variedad de equipos, medidores, centrales de incendios e iluminación de gran variedad. La pasarela Modbus requiere la adición de un objeto de integración de proveedor para admitir integraciones Modbus RTU o Modbus TCP. Para poner en marcha el protocolo Modbus, consulte Network Engine Commissioning for Modbus Vendor Integration Application Note (LIT-12013150 ).