Tabla de indicadores LED - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de puesta en marcha de Modbus Gateway

Product
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

La siguiente tabla describe el significado de cada LED del dispositivo. Un centelleo es rápido y dura más de un segundo, mientras que un destello tiene una velocidad de parpadeo mucho más lenta de un segundo o más.

Tabla 1. Designación de LED, estado normal, descripción y otras condiciones

Nombre de LED

Color

Estado

Descripción

Heartbeat

Multicolor: azul o púrpura

Destello azul y púrpura

1 parpadeo por segundo = El dispositivo está en funcionamiento. Todos los procesos monitorizados se han iniciado y el dispositivo está totalmente operativo.

Encendido, azul

Encendido continuo, no parpadea = el dispositivo tiene alimentación pero no está operativo

Centelleo medio, púrpura y azul

2 parpadeos por segundo = el dispositivo se inicia en curso

Centelleo rápido, púrpura y azul

5 parpadeos por segundo = Dispositivo apagado en curso

Apagado

Sin energía

FALLO

Rojo

Apagado

El dispositivo está en funcionamiento normal

Encendido

Encendido estable = El diagnóstico está funcionando o se detectan condiciones de fallo, por ejemplo, uso excesivo de memoria o flash, o temperatura alta de la CPU.

ETH ACTIVITY (Actividad ETH )

Verde

Centelleo

1 parpadeo por segundo = transmisión de datos a través de la conexión Ethernet. El tráfico Ethernet es tráfico general, quizá no sea para el dispositivo.

Apagado

Ninguna comunicación

Velocidad DE Enlace ETH

Amarillo

Encendido

Encendido estable, amarillo = conexión de Red de 100 Mbps

Apagado

Ninguna conexión de Red o si la luz ETH ACTIVITY está parpadeando, la conexión de Red de 10 Mbps

DIRECTOR DEL SITIO

Verde

On (Activado)

El dispositivo siempre se reconoce como Director de Sitio.

Bacnet/IP

Verde

Parpadeo

1 parpadeo por segundo = El dispositivo está transmitiendo mensajes BACnet a través de BACnet/IP a otros dispositivos.

Apagado

No hay comunicación con otros dispositivos BACnet/IP

USB-1

Deshabilitado

USB-2

Deshabilitado

FC BUS-1

Verde

Parpadeo

1 parpadeo por segundo = transmisión de datos con comunicación normal a través de FC BUS-1

Encendido

Los dispositivos se definen en FC BUS-1, pero ninguno se está comunicando. Solo el dispositivo está transmitiendo.

Apagado

Sin transmisión de datos

FC EOL-1

Amarillo

Encendido si está conectado

Encendido estable = la terminación de final de línea está activada para FC BUS-1

Apagado si no está conectado

Apagado estable = la terminación de final de línea está desactivada para FC BUS-1