Especificaciones técnicas - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de puesta en marcha de Modbus Gateway

Product
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active
Tabla 1. JC-GTW11002-0 especificaciones técnicas de la puerta de enlace Modbus
Especificación Descripción
Requisitos de alimentación

24 V CA nominales dedicados, fuente de alimentación Clase 2 (Norteamérica), fuente de alimentación SELV (Europa), a 50/60 Hz (voltaje de 20 V CA mínimo a 30 V CA máximo)

Alternativa: entrada de fuente de alimentación de 24 V CC nominal dedicada, Clase II; Norteamérica: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24

Consumo de energía 38 VA máx.
Sistema operativo Wind River® Linux LTS 19 (LTS: soporte a largo plazo)
Procesador Procesador NXP i.MX6 DualLite, procesador Cortex-A9 de doble núcleo a 1,0 GHz con 512 KB de caché L2
Memoria

Memoria flash no volátil de 16 GB para sistema operativo, datos de configuración, y almacenamiento y copia de seguridad de datos de operaciones

SDRAM de 2 GB para memoria dinámica de datos de operaciones

Integraciones compatibles Modbus
Interfaces de red y en serie

Un puerto Ethernet: 100 /10 Mbps, conector RJ45 de 8 pines

Un puerto FC: puerto RJ12 de 6 clavijas, se conecta a un cable de bus de campo RJ12 de 1,5 m

Un puerto RS-485 aislado galvanizado, con un bloque de terminales de 4 pines extraíble

Tres puertos USB: un puerto Micro-B y dos puertos USB A. Todos los puertos USB están inactivos.

Velocidades de transmisión

Comunicación Ethernet: 100 Mbps o 10 Mbps

El dispositivo puede residir e interactuar en una Red de 1 Gbps, pero no se conecta por sí mismo a 1 Gbps.

Con aislamiento galvanizado, comunicación serie (bus FC): 76.800 bps, 38.400 bps, 19.200 bps, 9600 bps o 1200 bps (seleccionable)

Condiciones de temperatura ambiente

Funcionamiento: De 0 a 50°C (de 32 a 122°F)

Sin funcionamiento: -40 a 70°C (-40°F a 158°F)

Condiciones de humedad ambiental

Almacenamiento: Entre el 5 y el 95% de HR, punto de condensación máximo 30°C (86°F)

Funcionamiento: 10% a 90% HR, punto de condensación máximo 30°C (86°F)

Carcasa

Mezcla de policarbonato negro y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Clase de protección IP: IP20

Clasificación de inflamabilidad UL: UL 94-5 VB

Montaje Sobre superficie plana con tornillos en tres abrazaderas de montaje o en un solo carril DIN de 35 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in. (190 mm x 125 mm x 44.5 mm)
Peso 0,387 kg (0,852 lb)
Cumplimiento legal
Nota: Este cumplimiento se aplica al JC-GTW11002-0 Solo puerta de enlace Modbus. Para el conjunto del Panel de Control, debe respetar las regulaciones locales y los requisitos de cumplimiento de su aplicación.
Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, certificado FCC conforme A CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A, conformidad con FIPS 140-2 Nivel 1 utilizando componentes validados FIPS.
  Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización; conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003
Europa: Marca CE – Johnson Controls, Inc. declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM).
Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ
  BACnet Testing Laboratories (BTL) Listado pendiente
  FIPS 140- 2 Nivel 1: cumple Usar componentes validados FIPS
Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos.
Tabla 2. JC-GTW11002-0 especificaciones técnicas del conjunto de central de Control Modbus Gateway estándar
Especificación Descripción
Número de pieza P2ABN-JC001NA3
Categoría de protección de la carcasa NEMA 1
Acabado de la carcasa Recubrimiento de polvo de poliéster gris ANSI 61
Condiciones ambientales de funcionamiento

De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)

10% a 90% HR

Condiciones de punto de rocío máximo de 30°C (86°F)

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)

20 in. x 16 in. x 6.50 in. (406 mm x 508 mm x 165 mm)

Peso del panel 45 lbs (3/8 kg )
Condiciones ambientales de almacenamiento

HR del 5% al 95% HR

Condiciones de punto de rocío máximo de 30°C (86°F)

Cumplimiento de la Agencia

Panel de Control: UL 508A nominal (cULus listada); alojamiento UL 50, cUL-CAN/CSA C22.2 N.º 14-05, prehomologación de certificación sísmica especial HCA: OSP- 0140-10

Código de edificio de California (CBC) - 2013, Código de edificio internacional (IBC) -Características de rendimiento sísmicas de 2012: SDS(g) = 2,26, z/h = 1,0, Ip = 1,5