Montaje de la puerta de enlace Modbus para aplicaciones montadas en carril DIN - Johnson Controls - LIT-12014257 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de instalación de Modbus Gateway

Product
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12014257
Version
13.0
Revision date
2024-07-12
Product status
Active

Procedimiento

  1. Monte un tramo de carril DIN de 19,0 cm de longitud (o más) y 35 mm de anchura en el espacio adecuado.
  2. Extienda los dos clips de montaje inferiores en el dispositivo.
  3. Cuelgue la parte superior de la puerta de enlace en el clip del carril DIN. A continuación, presione el dispositivo contra el carril DIN y manténgalo en su lugar mientras empuja hacia arriba los clips de montaje inferiores para fijar el dispositivo.
    Figura 1. Vista trasera de la puerta de enlace Modbus fijada con abrazaderas de montaje en posiciones de cierre