Materiales y herramientas especiales necesarios - Johnson Controls - LIT-12014257 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de instalación de Modbus Gateway

Product
Document number
LIT-12014257
Version
13.0
Revision date
2024-07-12
Product status
Active
  • Un montaje en pared requiere tres fijaciones M4 (#8) adecuadas para la superficie de montaje.
  • Un montaje en carril DIN requiere una pieza de carril DIN de 19,0 cm o más de 35 mm (1 1/8 pulg.) y hardware adecuado.