Figura 1. Diagrama del dispositivo de la pasarela Modbus
Leyenda | Descripción | |
---|---|---|
1 | Botón de reinicio. Consulte Botón de rearme. | |
2 | Botón de recuperación. Consulte Botón de recuperación. | |
3 | Conexión del adaptador de alimentación: toma de 24 VCC. Consulte Power supply (Fuente de alimentación). | |
4 | Bloque de terminales extraíble de fuente de alimentación: terminales grises, 24 V CA, clase 2. Consulte Power supply (Fuente de alimentación). | |
5 | Puerto de Bus FC: conector modular de 6 clavijas RJ-12. El conector RJ-12 es una mejora futura. | |
6 | Bloque de terminales extraíble del bus FC para FC BUS-1: conector azul. Consulte Bloques de terminales del bus FC. | |
7 | Interruptor de fin de línea (EOL) para FC BUS-1. Consulte Configuración de interruptores de fin de línea. | |
8 | Los puertos USB-1 y USB-2 son mejoras futuras. | |
9 | El puerto Micro-USB es una mejora futura. | |
10 | Un puerto Ethernet, 100 /10 Mbps, conector RJ-45 de 8 clavijas. Consulte Puerto Ethernet. | |
11 | Indicadores de estado LED multicolor. Consulte Indicadores LED de estado. |