Directrices y cuestiones importantes de cableado - Johnson Controls - LIT-12014257 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de instalación de Modbus Gateway

Product
Document number
LIT-12014257
Version
13.0
Revision date
2024-07-12
Product status
Active
Tabla 1. Reglas de Red Ethernet de Modbus Gateway
Category [Categoría]

Reglas y máximo permitido

Generales

Topología en estrella con conmutadores de red

Número de dispositivos Modbus Máximo 100 dispositivos en un sitio en la Red, incluidos los dispositivos IP y RS-485. Limitado a 32 dispositivos para un Bus de campo remoto.
Longitud y tipo de línea

2000 m para fibra óptica de vidrio o plástico con adaptador externo

100 BaseT: 100 m, cable Cat5 o Cat6

10 BaseT: 100 m, cable Cat5 o Cat6

Terminaciones

Para 100/10 BaseT

Tabla 2. Reglas de Modbus RTU (RS-485 y RS-232)
Category [Categoría] Reglas y máximo permitido
  RS-485 RS-232

Generales

Una conexión Modbus RTU directa al puerto BUS FC del dispositivo. Una conexión Modbus RTU directa mediante un adaptador RS-485 a RS-232.

Número de dispositivos

Hasta 100 dispositivos Modbus (RS-485) por ramal (100 total). Limitado a 32 dispositivos para un Bus de campo remoto.

Solo un dispositivo con un adaptador RS-485 a RS-232.

Longitud del cable

Hasta 1520 m, cable RS-485.

Hasta 15 m, cable RS-232.

Cable

Es aceptable un cable apantallado trenzado de 3 hilos y 0,6 mm (22 AWG). Es aceptable un cableado estándar homologado para uso con bus N2 o bus FC. También es aceptable un cable apantallado trenzado de 4 hilos (dos pares trenzados) y 0,6 mm (22 AWG).

Cable trenzado, 3-9 conductores, para datos serie, 20–24 AWG.

Terminaciones

La terminación EOL debe ajustarse en Encendido (o un terminador EOL instalado) en los dos dispositivos situados en ambos extremos de cada segmento de bus en un bus RS-485. Los interruptores EOL deben ajustarse en Apagado (o terminación EOL desactivada) para todos los demás dispositivos del segmento de bus en un bus RS-485.

Sin terminación