Puerto Ethernet - Johnson Controls - LIT-12014257 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de instalación de Modbus Gateway

Product
Document number
LIT-12014257
Version
13.0
Revision date
2024-07-12
Product status
Active

El puerto Ethernet es un puerto de Red RJ45 de 8 pines para conectar el dispositivo a Redes Ethernet IP. El dispositivo puede conectarse a Redes Ethernet a 100 o 10 Mbps. La longitud máxima del cable es de 100 m.