Power supply (Fuente de alimentación) - Johnson Controls - LIT-12014257 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de instalación de Modbus Gateway

Product
Document number
LIT-12014257
Version
13.0
Revision date
2024-07-12
Product status
Active

El dispositivo está alimentado con un transformador de alimentación de 24 V CA o un adaptador de alimentación portátil que suministre 24 V CC. En Norteamérica, utilice una fuente de alimentación de clase 2 de 24 VCA con una salida mínima de 50 VA. Fuera de Norteamérica, utilice un transformador SELV de 24 VCA ajustado a la potencia adecuada. El voltaje de entrada mínimo para que el dispositivo funcione correctamente es 20 V CA.

Utilice una fuente de alimentación exclusiva para el dispositivo. No conecte ninguna otra carga a la fuente de alimentación. Las cargas adicionales pueden causar interferencias de ruido.