Bloques de terminales del bus FC - Johnson Controls - LIT-12014257 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de instalación de Modbus Gateway

Product
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12014257
Version
13.0
Revision date
2024-07-12
Product status
Active

El dispositivo tiene una conexión de Bus de controlador de campo (FC). Estas conexiones utilizan un bloque de terminales extraíble y codificado de 4 clavijas etiquetado FC BUS-1.

La conexión de bus FC se realiza en un puerto RS-485 aislado que se comunican a 76 800, 38 400, 19 200, 38 400 o 76 800 baudios. Puede utilizar el puerto del Bus FC para integrar las Redes de controladores de campo Modbus RTU en el sistema BAS.

Nota: Cada integración de controladores de campo tiene diferentes protocolos y requisitos de red. No mezcle dispositivos Modbus en el mismo puerto de Bus FC.

Las conexiones SHD (blindaje) del bloque de terminales de FC no se conectan a ninguna toma de tierra.