Método para apretar bloques de terminales - Johnson Controls - LIT-12014257 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de instalación de Modbus Gateway

Product
Document number
LIT-12014257
Version
13.0
Revision date
2024-07-12
Product status
Active

Procedimiento

Si hace encima de los tornillos del bloque de terminales durante la instalación del dispositivo, la separación postpolo del bloque de terminales puede aumentar y crear una conexión floja. Esto puede afectar a cualquiera de los bloques de terminales. Al fijar los tornillos de terminal mientras los bloques de terminales están conectados a la clavija, puede dañar el contacto y también provocar conexiones sueltas.

Para evitar el exceso de apriete y daños a los contactos:
Nota: Es una práctica recomendada retirar el bloque de conectores de los conectores de la clavija de la unidad antes de cablear los bloques de terminales. La mejor manera de evitar daños por contacto y conexiones sueltas es evitar apretar los tornillos de terminal mientras los tapones están conectados a los conectores de clavija.
  1. Si está disponible, utilice un destornillador dinamométrico para apretar el tornillo a 0,25 NM (2,212 pulg.). El tamaño de bit recomendado para los tornillos universales en los bloques de terminales es un bit ranurado de 3 mm (1/8 pulg.).
  2. Si no hay un destornillador de par disponible, apriete los tornillos de terminal hasta que el tornillo se conecte en el cable y, a continuación, apriete el tornillo un cuarto adicional (90°) a la mitad (180°).
    Nota: El diseño del tornillo del bloque de terminales ayuda a evitar el par de apriete. No intente apretar con fuerza más baja que sea necesario.