Conexión de la fuente de alimentación - Johnson Controls - LIT-12014257 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de instalación de Modbus Gateway

Product
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12014257
Version
13.0
Revision date
2024-07-12
Product status
Active

Procedimiento

Para terminar la conexión de alimentación al dispositivo, siga estos pasos:

  1. Conecte la alimentación al dispositivo según la fuente de alimentación que utiliza:
    • Si utiliza un transformador de alimentación de 24 V CA, conecte los cables de alimentación de 24 VCA del transformador al enchufe extraíble del bloque de terminales de alimentación del dispositivo, consulte la referencia 2 en Figura 1. Las conexiones son HOT (caliente) y COM (común). Inserte el enchufe.
      Nota: Los colores de los cables de la fuente de alimentación pueden ser distintos en los transformadores no fabricados por Johnson Controls. Siga las instrucciones del fabricante del transformador y los planos de instalación del proyecto.
    • Si utiliza el adaptador de alimentación de 24 V CC, enchufe el adaptador de alimentación en la ronda 24 V CC Tapón de barril situado en la esquina superior derecha del dispositivo. Consulte la llamada 1 en Figura 1. Conecte el adaptador de alimentación de 24 V CC a 120 V CA.
      Nota: No utilice el bloque de terminales de alimentación y el adaptador de alimentación. Seleccione uno.
    Figura 1. Cableado de alimentación de suministro: transformador de 24 V CA o adaptador de 24 V CC

    Leyenda Descripción
    1 Tapón de cilindro para adaptador de alimentación de 24 V CC
    2 Conector de bloque de terminales para transformador de alimentación de 24 V CA
  2. Vaya a Configuración de interruptores de fin de línea.