Conexión de dispositivos Modbus TCP/IP - Johnson Controls - LIT-12014257 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de instalación de Modbus Gateway

Product
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12014257
Version
13.0
Revision date
2024-07-12
Product status
Active

Procedimiento

El dispositivo puede conectarse a dispositivos Modbus IP a través del puerto Ethernet. Después de completar la instalación y el cableado, consulte Network Engine Commissioning for Modbus Vendor Integration Application Note (LIT-12013150 ) para obtener información adicional.

  1. Conecte el cable Ethernet RJ-45 al puerto Ethernet.
  2. Conecte el cable Ethernet RJ-45 al conmutador de Red. Puede consultar las reglas generales del protocolo Modbus en Directrices y cuestiones importantes de cableado.
    Figura 1. Conexión Modbus TCP/IP
    Leyenda Descripción
    1 Puerto Ethernet
    2 Cable Ethernet RJ-45
    3 Conmutador de red
    4 A dispositivos Modbus
  3. Vaya a Conexión de la fuente de alimentación.