Conexión de dispositivos Modbus RTU - Johnson Controls - LIT-12014257 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de instalación de Modbus Gateway

Product
Document number
LIT-12014257
Version
13.0
Revision date
2024-07-12
Product status
Active

Procedimiento

El dispositivo se conecta a los dispositivos Modbus RTU directamente si se utiliza el protocolo RS-485, o mediante un adaptador RS-485 a RS-232 si el protocolo RS-232 está en uso. Después de completar la instalación y el cableado, consulte la sección Network Engine Commissioning for Modbus Vendor Integration Application Note (LIT-12013150 ) para obtener información adicional.

  1. Para un protocolo Modbus RTU que requiere una conexión serie RS-485, conecte el cable de BUS de 2 hilos a la clavija de 4 terminales etiquetada FC BUS-1. El bus RS-485 es una red bifilar.
  2. Para incorporar dispositivos de otros proveedores, cablee desde un dispositivo hasta el siguiente como se muestra a continuación. Para asegurarse de aplicar una configuración encadenada, en cada terminal no deben usarse más de dos hilos. Puede consultar las reglas generales del protocolo Modbus en Directrices y cuestiones importantes de cableado.
    Figura 1. Detalle del cableado Modbus RTU: dispositivos en cadena
  3. Vaya a Conexión de la fuente de alimentación.