Conexión de dispositivos Modbus - Johnson Controls - LIT-12014257 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de instalación de Modbus Gateway

Product
Document number
LIT-12014257
Version
13.0
Revision date
2024-07-12
Product status
Active

Procedimiento

Las integraciones de bus de campo compatibles incluyen Modbus. El dispositivo tiene una conexión de bus de campo.

Conecte el cable de BUS de 3 hilos a los conectores extraíbles de 4 terminales etiquetados FC BUS-1 como se muestra en Figura 1.
Nota: Los bloques de terminales del Bus FC del dispositivo son azul.
Figura 1. Conexiones de cableado y bloques de terminales del Bus FC