Aplicación - Johnson Controls - LIT-12014257 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de instalación de Modbus Gateway

Product
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12014257
Version
13.0
Revision date
2024-07-12
Product status
Active

El Portal Modbus® es un dispositivo de interfaz de comunicación que proporciona integración de equipos Modbus de terceros en el sistema de automatización de edificios (BAS) para supervisar y controlar una amplia variedad de equipos, medidores, centrales de incendios e iluminación de gran variedad. La pasarela Modbus requiere la adición de un objeto de integración de proveedor para admitir integraciones Modbus RTU o Modbus TCP.