Ayuda de la herramienta de controladores - Johnson Controls - LIT-12011529 - Software Application - Controller Configuration Tool - 15.0

Instrucciones de instalación de la herramienta de configuración de controladores (CCT)

Product
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12011529
Version
15.0
Revision date
2023-03-07
La ayuda Controller Tool Help (LIT-12011147) es la guía del usuario del software de CCT. Utilice la herramienta para configurar, simular y poner en marcha lo siguiente:
  • Controladores de equipos de campo para aplicaciones avanzadas (FAC)
  • Controladores programables de aplicación avanzada (PCA)
  • Módulos de entrada/salida de expansión (PCX)
  • Controladores de equipos de campo (FEC)
  • Controladores de aplicación general (CGM y CGE)
  • Controladores programables de aplicación general (PCG)
  • Módulos de entrada/salida (IOM)
  • Controladores programables de cajas de volumen de aire variable (PCV)
  • Serie SNC de motores de red
  • Controladores de volumen de aire variable (VAV)
  • Controladores modulares de volumen de aire variable (VMA)
  • Controladores de equipos terminales de volumen de aire variable (CVM y CVE)
  • Módulos de expansión de E/S (XPM)

La ayuda Controller Tool Help (LIT-12011147) proporciona orientación sobre la conmutación de comunicaciones, la asignación de puntos N2 y los módulos N2 para los controladores compatibles con N2.