Especificaciones técnicas - Johnson Controls - WVS-1000 - Diagnóstico de vibraciones - WVS-1000 Wireless Vibration Sensor

Guía de instalación del sensor de vibración inalámbrico Johnson Controls

Product
Sensors and Meters > Room Sensor > WVS-1000 Wireless Vibration Sensor
Document revision
B
Revision date
2022-07-04
Part number
24-11154-00018
Tabla 1. Especificaciones técnicas del sensor de vibración inalámbrico de Johnson Controls
Especificación Descripción
Número del código de producto WVS-1000: Dispositivo de adquisición de datos
WVS690031: Acelerómetro triaxial
WVS690032: Cable de desconexión rápida
WVS690035: Imán del sensor
WVS690036: Cable de adaptador adaptado
Alimentación Tipo de batería Bloque de iones de litio adaptado
Tensión de la batería 3,7 V
Capacidad de la batería, nominal 3200 mAh máx.
Vida útil de la batería Recargable por micro USB con alimentación por USB estándar
Requisitos de carga o potencia nominal del puerto USB Micro USB, habitualmente 1200 mA
Sensor Tipo de sensor Sensor de vibración triaxial
Frecuencia de muestreo Máximo de 125 kS/s
Rango dinámico >90 dB (ADC de 24 bits), precisión de ±2,5 % del rango de escala completa
Ambientales Condiciones de temperatura ambiente

Funcionamiento: 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)

Funcionamiento de supervivencia: -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F)

Sin funcionamiento: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)

Condiciones de humedad ambiental

Almacenamiento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F); 5 % a 95 % de HR, punto de condensación máximo de 30 °C (86 °F)

Funcionamiento: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F); 5 % a 95 % de HR, punto de condensación máximo de 30 °C (86 °F)

Sin cables Potencia de transmisión 11b 1 Mbps 20 Potencia máxima (dBm)
11 Mbps 20
11g 6 Mbps 18
54 Mbps 16
11n HT20 (MCS0) 17

HT20 (MCS7)

15
Sensibilidad de recepción 11b 1 Mbps -94 Sensibilidad máxima (dBm)
11 Mbps -86
11g 6 Mbps -88
54 Mbps -71
11n HT20 (MCS0) -88
HT20 (MCS7) -70
Velocidades de transmisión Comunicación WLAN: Bandas ISM de 2,4 GHz, 802.11 b/g/n, 11/22/54 Mbps Admite MCS 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para HT20 y HT40
Seguridad inalámbrica

WPA2-PSK TKIP (Método Wi-Fi de Acceso protegido por clave precompartida con Protocolo de integridad de clave temporal)

WPA2-EAP-PEAP

WPA2-EAP-TLS

Objetivo del control Control operativo
Construcción del control En línea
Tipo 1 o Tipo 2 Tipo 1
Situación de contaminación externa Grado 2 de contaminación
Tensión de impulso nominal 330 V
Temperatura de prueba de presión de bola 80 °C (176 °F)
Fuente de alimentación externa 5 V CC; 1200 mA, SELV, Clase 2; baja potencia (<15 W)
Eliminación de la batería Es necesario retirar la batería del control antes de su desguace. Deseche la batería de forma segura.
Medidas (al. x an. x pr.) 121 x 78 x 25 mm (4,76 x 3,07 x 0,98 pulg.)
Peso 166 g (0,37 lb)
Material de la carcasa Policarbonato
Cumplimiento normativo Estados Unidos Listado UL, Archivo 60730-1, CCN XAPX, Bajo UL60730-1
Conforme a FCC, CFR 47, Parte 15, Subparte B, Clase A
Inalámbrico: Grant ID de la FCC, Parte 15, Subparte C
  Canadá Industry Canada, ICES-002, Clase A
Inalámbrico: Industry Canada, Grant ID de ICES, RSS-247
Europa Marcado CE - Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM).
  Australia y Nueva Zelanda Marcado RCM, ACMA, Emisiones AS/NZS 61000-6-3

Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector. Para su aplicación en condiciones que difieran de estas especificaciones, consulte a la oficina local de Johnson Controls. Johnson Controls no se hace responsable de los daños provocados por la aplicación o utilización incorrecta de sus productos.