Montaje del equipo - Johnson Controls - WVS-1000 - Diagnóstico de vibraciones - WVS-1000 Wireless Vibration Sensor

Guía de instalación del sensor de vibración inalámbrico Johnson Controls

Product
Sensors and Meters > Room Sensor > WVS-1000 Wireless Vibration Sensor
Document revision
B
Revision date
2022-07-04
Part number
24-11154-00018

Procedimiento

Para montar el equipo, realice lo siguiente:

  1. Atornille y apriete el imán del sensor al acelerómetro triaxial. Consulte la Figura 1.
  2. Alinee el separador en el borde exterior de la base del sensor con la muesca de la superficie del imán, de forma que la base del sensor quede al ras con la superficie superior del imán.
  3. Al montar el sensor en una placa de montaje, retire el separador del sensor para que quede al ras con la placa de montaje.
  4. Para montar el acelerómetro triaxial en una placa de montaje ya instalada en el equipo, no fije el imán del sensor.
  5. El acelerómetro triaxial detecta los datos en tres ejes. Para la orientación, consulte la Figura 2 y la Figura 3.
  6. Utilice el cable del sensor para conectar el acelerómetro triaxial al DAQ WVS-1000. Para el montaje, consulte la Figura 4. Consulte la Figura 5 para ver los puntos de conexión.
    Figura 1. Conexión del imán del sensor al acelerómetro triaxial
    Referencia Descripción
    1 Acelerómetro triaxial
    2 Imán del sensor
    Figura 2. Orientación del acelerómetro triaxial y del imán del sensor, vista lateral
    Figura 3. Orientación del acelerómetro triaxial, vista superior
    Figura 4. Montaje del equipo del sensor de vibración inalámbrico de Johnson Controls
    Referencia Descripción
    1 Cable del sensor
    2 DAQ WVS-1000
    3 Acelerómetro triaxial
    Figura 5. Puertos y conexiones de DAQ WVS-1000
    Referencia Descripción
    1 Conector hembra
    2 USB y conexión de alimentación
    Figura 6. Botón e indicadores LED de DAQ WVS-1000