El TMR está disponible en dos tipos básicos de potencia para admitir la certificación regional y las limitaciones de potencia de transmisión. En la siguiente tabla se describen los diferentes rangos de potencia y transmisión de las distintas versiones de TMR:
Tabla 1. Enrutadores inalámbricos TMR
| Número del código de producto |
Región |
Tipo de energía |
TxPower |
Alcance de la transmisión |
| JC-TMR2400-0 |
Norteamérica |
Alta potencia |
100mW (20dBm) |
75 m (250 pies) |
| JC-TMR2400-0E |
Europa y Japón |
Bajo consumo de energía |
10mW (10dBm) |
15 m (50 pies) |
| JC-TMR2400-0C |
China |
Bajo consumo de energía |
10mW (10dBm) |
15 m (50 pies) |
| JC-TMR2400-0T |
Taiwán |
Alta potencia |
100mW (20dBm) |
75 m (250 pies) |
Consulte
Consideraciones sobre la transmisión inalámbrica de señales para obtener más información sobre los rangos de transmisión.