Introducción - Johnson Controls - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guía de instalación del enrutador inalámbrico de la serie TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document revision
C
Revision date
2023-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020

El enrutador inalámbrico TMR es un componente del sistema de equipos conectados que proporciona conectividad inalámbrica a los controladores BACnet® MS/TP, como las enfriadoras York®, las RTU y los controladores de terceros, mediante una red de malla inalámbrica. El TMR puede utilizarse como coordinador de red inalámbrica, como enrutador controlador MS/TP o como repetidor autónomo.

Nota: Solo son compatibles los controladores BACnet MS/TP que funcionan en modo maestro.