Piezas incluidas - Johnson Controls - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guía de instalación del enrutador inalámbrico de la serie TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Revision date
2023-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020
  • Enrutador inalámbrico TMR
  • Cuatro tornillos autorroscantes 12mm (1/2 pulg.)
  • Cierre de gancho y bucle
  • Guía de instalación inalámbrica de la serie TMR (n.º de pieza 24-11461-00020)
Nota: El enrutador inalámbrico TMR no incluye ningún tipo de tornillería necesaria para el montaje o el cableado.