Consideraciones sobre la transmisión inalámbrica de señales - Johnson Controls - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guía de instalación del enrutador inalámbrico de la serie TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document revision
C
Revision date
2023-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020

Los rangos de transmisión en la línea de visión interior entre productos pueden variar mucho con respecto a los datos de Tabla 1. El alcance o la distancia de transmisión efectiva para las aplicaciones de interior también varía debido a la absorción y la reflexión de la señal inalámbrica generadas por los obstáculos metálicos, las paredes, los suelos y los muebles que se encuentran en los interiores típicos de los edificios.

Para obtener más información, consulte las Prácticas recomendadas inalámbricas de la serie TMR (LIT-12013954).

Tabla 1. Rangos de transmisión en interiores
Tipo de gama Distancia de transmisión
Versiones de TMR a TMR de 100 mW Versiones de TMR a TMR de 10 mW
Recomendado 75 m (250 pies) 15 m (50 pies)
Máximo, línea de visión 300 m (1000 pies) 75 m (250 pies)
Máximo, a través de múltiples saltos 600 m (2000 pies) 150 m (500 pies)