| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Número del código de producto: | JC-TMR2400-0, enrutador inalámbrico TMR, 100 mW (20 dBm), Norteamérica |
| JC-TMR2400-0E, enrutador inalámbrico TMR, 10 mW, (10 dBm) Europa y Japón | |
| JC-TMR2400-0C, enrutador inalámbrico TMR, 10 mW (10 dBm), China | |
| JC-TMR2400-0T, enrutador inalámbrico TMR, 100 mW (20 dBm), Taiwán | |
| Entrada de fuente de alimentación |
1,5 VA de consumo máximo de energía por: 15 VCC con el cable conectado a un controlador de campo compatible O bien, 24 VCA (nominal, 20 VCA mínimo/30 VCA máximo), 50/60 Hz, alimentación de clase 2. |
| Direccionamiento | Interruptores giratorios, ajustables en campo |
| Banda inalámbrica | Espectro ensanchado de secuencia directa, bandas ISM de 2,4 GHz |
| Potencia de transmisión |
Versión de TMR: JC-TMR2400-0, Norteamérica 100 mW (20 dBm) máximo (seleccionable) |
|
Versión de TMR: JC-TMR2400-0E, Europa y Japón 10 mW (10 dBm) máximo (seleccionable) |
|
|
Versión de TMR: JC-TMR2400-0C, China 10 mW (10 dBm) máximo (seleccionable) |
|
|
Versión de TMR: JC-TMR2400-0T, Taiwán 100 mW (20 dBm) máximo (seleccionable) |
|
|
Alcance de la transmisión
Nota: Las condiciones del lugar y de la instalación influyen en el alcance real fiable.
|
Versión de TMR: JC-TMR2400-0, Norteamérica 75 m (250 pies) típico a 100 mW (10 dBm) Línea de visión máxima de 304,8 m (1000 pies) a 100 mW (20 dBm) |
|
Versión de TMR: JC-TMR2400-0E, Europa y Japón 15 m (50 pies) típico a 10 mW (10 dBm) Línea de visión máxima de 75 m (250 pies) a 10 mW (10 dBm) |
|
|
Versión de TMR: JC-TMR2400-0C, China 15 m (50 pies) típico a 10 mW Línea de visión máxima de 75 m (250 pies) a 10 mW (10 dBm) |
|
|
Versión de TMR: JC-TMR2400-0T, Taiwán 75 m (250 pies) típico a 100 mW (20 dBm) Línea de visión máxima de 304,8 m (1000 pies) a 100 mW (20 dBm) |
|
| Condiciones ambientales |
Funcionamiento: De -40 a 75 °C (de -40 a 167 °F), 5 a 95 % de HR sin condensación Almacenamiento: De -40 a 85 °C (de -40 a 185 °F), 5 a 95 % de HR sin condensación |
| Materiales | Carcasa de plástico blanco con clasificación Plenum según la Clasificación de inflamabilidad UL2043, UL94-5VA |
| Terminaciones | Clavija RJ-12 o terminal de 4 clavijas |
| Dimensiones (Al. x An. x Prof.) | 127 x 85,7 x 31,75 mm (5 x 3-3/8 x 3/4 pulg.) |
| Montaje |
Conducto: Conector de tubo electromecánico (EMT) de 1/2 pulg Montado con tornillos: Caja mural o compuesta Montaje en superficie plana: Cierre de gancho y bucle |
| Peso de envío | 0,387 kg (0,852 lb) |
| Objetivo del control | Control operativo |
| Construcción del control y si el control es electrónico |
Montaje independiente |
| Acción TYPE 1 o TYPE 2 |
TYPE 1 |
| Situación de contaminación externa |
Grado 2 de contaminación |
| Voltaje de impulso nominal | 330 V |
| Fuente de alimentación externa de 15 VCC (No es necesaria si el módulo se suministra/envía con la fuente de alimentación) |
Destinada a conectarse a los controladores de campo Johnson Controls compatibles con la implementación del bus SA estándar de Johnson Controls |
| Modelo del producto | ZFR18 |
| Cumplimiento normativo |
Estados Unidos: UL 60730-1, Norma UL para Controles Eléctricos Automáticos para Uso Doméstico y Similar, Parte 1: Requisitos generales; equipos de gestión de la energía. Clasificación plenum según la Clasificación de inflamabilidad UL2043, UL94-5VA Cumple las normas FCC: CFR47, parte 15, subparte B, clase A La transmisión cumple la normativa FCC Parte 15.247 para transmisores de baja potencia sin licencia Identificación del transmisor TMR: FCC: OEJ-ZFRRADIO |
|
Canadá: CAN/CSA-E60730-1:15, Norma canadiense para Controles Eléctricos Automáticos para Uso Doméstico y Similares — Parte 1: Requisitos generales; equipos de gestión de la energía. Cumple los límites de Industry Canada (IC) ICES-003, Clase B Industry Canada (IC) RSS-210 Identificación del transmisor TMR: 279A-ZFRRADIO |
|
|
|
Europa: Marca CE - Johnson Controls, Inc. declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM). |
|
|
Australia y Nueva Zelanda: Marcado RCM, Australia/NZ |
|
|
México: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencias perjudiciales y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su funcionamiento no deseado. El funcionamiento de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencias perjudiciales, y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado. |
|
|
Brasil: Según la guía de aplicación "INSTRUMENTO DE GESTÃO DOC.IG/06 - v.02 DATA: 15/10/2006" Para respetar los límites de radiofrecuencia establecidos, la distancia entre la antena o antenas y el usuario no debe ser inferior a 20 cm. Para cumplir con los límites de exposición a RF establecidos, la distancia entre la antena o antenas y el usuario no debe ser inferior a 20 cm. Para consultas, visite: http://www.anatel.gov.br |
|
Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector. Para su aplicación en condiciones que difieran de estas especificaciones, consulte a la oficina local de Johnson Controls. Johnson Controls no se hace responsable de los daños provocados por la aplicación o utilización incorrecta de sus productos. |
|
En el caso de los equipos de radiofrecuencia de baja potencia que hayan obtenido el certificado de verificación, sin la aprobación, la empresa, compañía o usuario no podrá cambiar la frecuencia, aumentar la potencia o modificar las características y funciones del diseño original. El uso de equipos de radiofrecuencia de baja potencia no deberá afectar a la seguridad de los vuelos ni interferir con las comunicaciones legales; Si se comprueba que hay interferencias, debe detenerse inmediatamente, y solo puede utilizarse cuando no haya interferencias. La mencionada comunicación legal se refiere a la comunicación por radio operada de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Gestión de las Telecomunicaciones. Los equipos de radiofrecuencia de baja potencia deben soportar las interferencias de los equipos eléctricos legales de comunicación o de radiación de ondas de radio para uso industrial, científico y médico. |