Definición funcional de los LED del enrutador - Johnson Controls - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guía de instalación del enrutador inalámbrico de la serie TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Revision date
2023-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020
Tabla 1. Definición funcional de los LED del enrutador
Estado del TMR Color Descripción
Fuera de la red

Ráfaga azul/verde

Reiniciar o buscar la PAN para unirse
Conectado a red - Estado normal

Verde1,2

Amarillo1,2

Modo enrutador - verde

Modo coordinador - amarillo

PAN cerrada para unión

Conectado a red - Estado de puesta en marcha

Rojo1

PAN abierta para unión

Conectado a red - Estado de advertencia Púrpura1,2 Advertencia:
  • Coordinador perdido
  • Sin conexión MS/TP
  • Pérdida de la conexión MS/TP
  • Dirección MS/TP duplicada
  • Coordinador duplicado
Púrpura oscuro Advertencia:
  • Baudios autom. MS/TP
Varios

Agua1

Actualización de firmware en curso

Parpadeo blanco a un ritmo de 1 Hz y parada después de 30 segundos Respuesta a una solicitud de ping desde la UI local de CEG
Nota: 1 La tasa de parpadeo es una indicación de la calidad de la señal. 1 - Mala, 2 - Regular, 3 - Buena.
Nota: 2 El parpadeo se detiene 5 minutos después del reinicio.